Produkt  BI5-EM18D-VP6X/S120

Induktiver Sensor

für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C

Bestellnummer: 4614900
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Edelstahl, 1.4571
    • Dichtungsring aus Viton
    • Schutzart IP68 ‐ IP69K
    • für Temperaturen bis +120°C
    • Frontkappe aus PTFE
    • klimawechselfest
    • Resistenz gegen Kühlschmiermittel sowie Schneid‐ und Schleiföle
    • für den Lebensmittelbereich geeignet
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101170641
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 140  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 5 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Schaltfrequenz 0.10 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)
Umgebungstemperatur -25…+120 °C
Schutzart IP68/IP69K
Besondere Merkmale Wash down

Montagezubehör

6945004
6945102

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben