Produkt  BI5-EM18WD-AP6X/S929

Induktiver Sensor

für extreme Umgebungsbedingungen bis -60°C

Bestellnummer: 4614902
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Edelstahl, 1.4571
    • Schutzart IP68 ‐ IP69K
    • für Temperaturen bis ‐60°C
    • Frontkappe aus PTFE
    • beständig gegen Reinigungsmittel
    • Resistenz gegen Kühlschmiermittel sowie Schneid‐ und Schleiföle
    • für den Lebensmittelbereich geeignet
    • DC 3‐Draht, 10…30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101170665
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 119  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 5 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)
Umgebungstemperatur -60…+60 °C
Schutzart IP68/IP69K
Besondere Merkmale Wash down, druckfest

Montagezubehör

6945004
6901320
6945102

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben