Produkt BIM-PST-AP6X
Magnetfeldsensor
für Pneumatikzylinder
Bestellnummer: 46240- quaderförmig, Höhe 16 mm
- aktive Fläche vorne
- Kunststoff, PA12‐GF30
- magnet‐induktiver Sensor
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101157635 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 68 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 23 x 14 x 16 mm, PST |
| Zylinderbauform | Rundzylinder |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
KLP 80-VA
Montage auf Rundzylindern; Zylinderdurchmesser 25...80 mm; Werkstoff: Metall A2 1.4301 (ASI 304); 2 Zugbolzen (Werkstoff: Metall CuZn, alternativ Metall A2 1.4301 (ASI 304)), Zylinderschraube M 3 x 20 (DIN 912-A20) |
69654 |
|
KLP 200-VA
Montage auf Rundzylindern; Zylinderdurchmesser 80...200 mm Werkstoff: Metall A2 1.4301 (ASI 304); 2 Zugbolzen (Werkstoff: Metall CuZn, alternativ Metall A2 1.4301 (ASI 304)), Zylinderschraube M 3 x 20 (DIN 912-A20) |
6965302 |