Produkt KLP 200-VA
Montagezubehör
Montageband
für Rundzylinder
Bestellnummer: 6965302Montageset besteht aus: Spannband, Zylinderdurchmesser 80...200 mm (Werkstoff: Edelstahl); 2 Zugbolzen (Werkstoff: Messing, alternativ Edelstahl), Zylinderschraube M 3 x 20; DIN 912‐A20

Allgemeine Daten
EAN | 4047101114089 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 20 g |
Technische Daten
Zubehörart | Montageband |
Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 80...200 mm |
Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Rundzylinder |
Baugrösse | 7 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, 1.4301 (AISI 304) |