Produkt KLP 80-VA
Montagezubehör
Montageband
für Rundzylinder
Bestellnummer: 69654Montageset besteht aus: Spannband, Zylinderdurchmesser 25...80 mm (Werkstoff: Edelstahl); 2 Zugbolzen (Werkstoff: Messing, alternativ Edelstahl), Zylinderschraube M 3 x 20; DIN 912‐A20

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101114096 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 16 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montageband |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 25...80 mm |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Rundzylinder |
| Baugrösse | 7 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, 1.4301 (AISI 304) |