Produkt  NI22U-Q40-AP6X2-H1141

Induktiver Sensor

für Teillagekontrolle in Presswerkzeugen

Bestellnummer: 4690229
    • quaderförmig, Höhe 38 mm
    • aktive Fläche oben
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • magnetfeldfest
    • erweiterter Temperaturbereich
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101104912
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 115  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 67 x 40 x 52.5 mm, Q40
Bemessungsschaltabstand 22 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.250 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur 0…+70 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Anschlusszubehör

6625010

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben