Produkt  BL67-WAS5-THERMO

Zubehör für BL67

M12 x 1 Rundsteckverbinder mit Pt1000 Fühler

Bestellnummer: 6827197
    • Zubehör für BL67‐2AI‐TC
    • M12 x 1 Rundsteckverbinder
    • selbstkonfektionierbar
    • Schraub‐Klemmanschluss
    • zur Kaltstellenkompansation
    • integrierter Pt1000‐Sensor
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101109245
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250314 -/- Anschluß- / Verbindungstechnik
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 28  g

Technische Daten

Gerätetyp Konfektionierbarer Steckverbinder
Umgebungstemperatur -25…+90 °C
Schutzart IP67
Zulassungen UL

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben