Produkt FTCI-18D15A4P-LI-UP8X-H1141
Durchflussüberwachung
Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870046- Kompakter Inline Durchflusssensor
- Kalorimetrisches Wirkprinzip
- Überwachung der Durchflussmenge
- Überwachung der Medientemperatur
- Für Wasser- und Glykolgemische
- Parametrierung über Drucktaster
- Geschützt durch Softwarecode
- DC 4‐Draht, 21.6...26.4 VDC
- Öffner/Schließer prog., PNP‐Ausgang
- 4...20 mA Analogausgang
- Analogausgang liefert einen dem Durchfluss proportionalen Strom im gesamten Arbeitsbereich
- Steckergerät, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101171778 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200403 -/- Durchflussmesser(Masse-, thermisch) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261021000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 671 g |
Technische Daten
| Funktion | Durchflussmessung |
| Bauform | Inline |
| Prozessanschluss | Klemmringverschraubungen für Rohre Ø 18 × 1,5 (EN10305-1) |
| Medium | Flüssigkeiten |
| Erfassungsart | Kalorimetrisch |
| Betriebsspannung | 21.6…26.4 VDC |
| Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, PNP/Analogausgang |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Sensorwerkstoff | Edelstahl |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
| Medientemperatur | -10…+90 °C |
| Umgebungstemperatur | 0…+60 °C |
| Schutzart | IP65 |
Montagezubehör
|
FTCI-G1/2A4-D18/L068
Übergangsadapter auf G1/2-Gewinde aus Edelstahl A4 (1.4571 / AISI 316Ti) |
6870150 |
|
FTCI-MP01AL
Montageplatte für Durchflussmesser FTCI zur frontseitigen Montage |
6870040 |