Produkt FCS-G1/4A4-AP8X-H1141
Strömungsüberwachung
Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870101- Sensor für flüssige Medien
- kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich über Potenziometer
- Anzeige via LED‐Kette
- DC 3‐Draht, 19,2...28,8 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckergerät, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101172003 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 306 g |
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung |
| Bauform | Eintauch |
| Prozessanschluss | G 1/4″ |
| Medium | Flüssigkeiten |
| Erfassungsart | Kalorimetrisch |
| Betriebsspannung | 19.2…28.8 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Sensorwerkstoff | Edelstahl |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Medientemperatur | -20…+80 °C |
| Umgebungstemperatur | -20…+80 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | UL |