Produkt FCA-FCST-G1/2-A4/L037
Zubehör
Einschraubadapter
für Strömungssensoren F(T)CST
Bestellnummer: 6870292- Einschraubadapter für Sensoren der F(T)CST-Reihe
- zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe
- Verbindung dichtet zuverlässig bis 100 bar
- Prozessanschluss G1/2” Außengewinde
- Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101303186 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 126 g | 
Technische Daten
| Zubehörart | Einschraubadapter | 
| Verwendung für | Strömungssensoren | 
| Prozessanschluss | G 1/2″ Außengewinde |