Produkt  FCS-G1/4A4-NAEX-H1141

Strömungsüberwachung

Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik

Bestellnummer: 6870341
    • Ex‐Sensor für flüssige Medien
    • Kalorimetrische Funktionsweise
    • Abgleich via Ex-Auswertegerät
    • Statusanzeige via Auswertegerät
    • Eigensicher Ex ib IIC T6...T3, einsetzbar in Zone 1
    • Steckergerät
    • 4‐Drahtanschluss an ein Ex‐Auswertegerät
    • ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
    • ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101173055
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261029000
Ursprungsland DE
Gewicht 96  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform Eintauch
Prozessanschluss G 1/4″
Medium Flüssigkeiten
Erfassungsart Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Sensorwerkstoff Edelstahl
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)
Medientemperatur -20…+85 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 2 G, ATEX II 2 D

Funktionszubehör

7525101
7525103
7525105

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben