Produkt FMX-IM-3UR38X
Auswerteeinheit
Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren der Serie FCS/FCI (NAEX)
IO-Link Device mit Relaisschaltausgängen
Bestellnummer: 7525103- Für Ex ia bzw. Ex ib Sensoren
- Relaisausgang für Strömung, Temperatur und Fehler
- Schaltpunkteinstellung ohne Einlernen der Strömungsgrenzen (QuickTeach)
- LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur
- Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches
- Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung
- Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode
- Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link
- Zugehöriges Betriebsmittel [Ex ia Ga / Da]
- Anschluss von Flow-Probes Zone 0 / 20

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101260564 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 246 g |
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung |
| Bauform | Auswertegerät |
| Betriebsspannung | 20…250 VAC / 20…125 VDC |
| Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, Relaisausgang |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Klemmblock |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polycarbonat/ABS |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, KOSHA, IECEx |
Datenblätter
| deutsch | 1310 KB |
| englisch | 1308 KB |
| französisch | 1311 KB |
| spanisch | 1310 KB |
| tschechisch | 240 KB |
| niederländisch | 1310 KB |
| rumänisch | 1310 KB |
| russisch | 1244 KB |
| polnisch | 1311 KB |
| chinesisch | 1453 KB |
| türkisch | 1309 KB |
Handbuch
| FM / FMX Strömungsüberwachung | 18616 KB |
| FM / FMX IO-Link Parameter | 357 KB |
| Getting started - FDT/DTM Frame PACTware | 19735 KB |
| IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB |
| Parameter IO-Link | 824 KB |
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Zulassung
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
|
IOL-COM/3M
IO-Link Kommunikationsleitung zum Anschluss von IO-Link Devices an einen IO-link Master über einen 3.5 mm Klinkenstecker |
7525110 |
Funktionszubehör
|
FCS-GL1/2A4-NAEX/A
Ex-Strömungssensor der Kategorie II 2 G für gasförmige Medien |
6870440 |
|
FCS-N1/2A4-NAEX0
Ex-Strömungssensor der Katategorie II 1 G für flüssige Medien |
6870471 |
|
FCS-G1/4A4-NAEX0
Ex-Strömungssensor der Katategorie II 1 G für flüssige Medien |
6870465 |
|
FCS-G1/4A4-NAEX-H1141
Ex-Strömungssensor der Kategorie II 2 G für flüssige Medien |
6870341 |
|
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141
Ex-Strömungssensor der Kategorie II 2 G für flüssige Medien |
6870432 |
|
FCS-DN25A4-NAEX0/L100
Ex-Strömungssensor der Katategorie II 1 G für flüssige Medien |
6872035 |