Produkt  FCS-G1/4A4-NAEX0/L065

Strömungsüberwachung

Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik

Bestellnummer: 6870343
    • Ex‐Sensor für flüssige Medien
    • Kalorimetrische Funktionsweise
    • Abgleich via Ex‐Auswertegerät
    • Anzeige via LED‐Kette am Auswertegerät
    • Sensorlänge 65 mm
    • Kabelgerät
    • 4‐Drahtanschluss an ein Ex0‐Auswertegerät
    • ATEX Kategorie II 1/2 G, Ex Zone 0
    • ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101173079
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261029000
Ursprungsland DE
Gewicht 252  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform Eintauch
Prozessanschluss G 1/4″
Medium Flüssigkeiten
Erfassungsart Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Sensorwerkstoff Edelstahl
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)
Medientemperatur -20…+60 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D

Funktionszubehör

7525101
7525103
7525105

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben