Produkt FCS-GL1/2A4-NAEX/A/D100
Strömungsüberwachung
Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870464- Ex‐Sensor für gasförmige Medien
- Kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich via Ex‐Auswertegerät
- Anzeige via LED‐Kette am Auswertegerät
- Erweiterter Temperaturbereich
- Medientemperatur +10…+120 °C
- Eigensicher Ex ib IIC T6...T3, einsetzbar in Zone 1
- Kabelgerät
- 4‐Drahtanschluss an ein Ex‐Auswertegerät
- ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
- ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21

Allgemeine Daten
EAN | 4047101174168 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90268020000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 268 g |
Technische Daten
Funktion | Strömungsüberwachung |
Bauform | Eintauch |
Prozessanschluss | G 1/2″ lange Ausführung |
Medium | Gase |
Erfassungsart | Kalorimetrisch |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Sensorwerkstoff | Edelstahl |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |
Medientemperatur | 10…+120 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | ATEX II 2 G, ATEX II 2 D |
Funktionszubehör
![]() |
FMX-IM-3UP63X
Ex-Auswertegerät für Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NAEX…; Betriebsspannung 20…30 VDC;LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Transistorausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler |
7525101 |
![]() |
FMX-IM-3UR38X
Ex-Auswertegerät für Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NAEX…; Betriebsspannung 20…250 VAC; LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Relaisausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler |
7525103 |
![]() |
FMX-IM-2UPLI63X
Ex-Auswertegerät für Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NAEX…; Betriebsspannung 20…30 VDC;LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; HART Device mit Analogausgang für Strömung und Transistorausgängen für Temperatur und Fehler |
7525105 |