Produkt FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141
Durchflussmessung
Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870601- Programmierbarer Durchflussmesser für elektrisch leitfähige Flüssigkeiten
- Magnetisch‐induktives Prinzip
- Anzeige und Überwachung des Durchflusses
- 3‐stellige Anzeige in [l/min]
- Messwertabweichung 0...10l/min: <+/‐0,2 l/min
- Messwertabweichung 10...80l/min: <+/‐2% v. Mw.
- Mindestleitfähigkeit > 20 µS/cm (Wasser > 30 µS/cm)
- Programmierung über Taster und durch Zugangscode geschützt
- DC 4‐Draht, 21.6...26.4 VDC
- Öffner/Schließer prog., PNP‐Ausgang
- 4...20 mA Analogausgang
- Analogausgang liefert einen dem Durchfluss proportionalen Strom im gesamten Arbeitsbereich
- Steckergerät, M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101208696 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200401 -/- Durchflussmesser(magnetisch-induktiv) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261021000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 746 g |
Technische Daten
Funktion | Durchflussmessung |
Bauform | Inline |
Prozessanschluss | Klemmringverschraubungen für Rohre Ø 15 × 1,5 (EN10305-1) |
Medium | Flüssigkeiten |
Erfassungsart | Magnetisch-induktiv |
Betriebsspannung | 21.6…26.4 VDC |
Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, PNP/Analogausgang |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Sensorwerkstoff | Edelstahl/Kunststoff |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Medientemperatur | 5…+60 °C |
Umgebungstemperatur | 0…+60 °C |
Schutzart | IP65 |