Produkt FCI-D20A4P-AP8X-H1141
Strömungsüberwachung
Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870672- Sensor für flüssige Medien
- Kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich über Potentiometer
- Anzeige via LED‐Kette
- Arbeitsbereich 4...30 l/min
- DC 3‐Draht, 19,2...28,8 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckergerät, M12 x 1
![#](/repo/_db_20240408122847_/Graphics/Pic6/00272677_0.png)
Allgemeine Daten
EAN | 4047101174915 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261021000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 527 g |
Technische Daten
Funktion | Strömungsüberwachung |
Bauform | Inline |
Prozessanschluss | G 3/4″ |
Medium | Flüssigkeiten |
Erfassungsart | Kalorimetrisch |
Betriebsspannung | 19.2…28.8 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Sensorwerkstoff | Edelstahl |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Medientemperatur | 0…+80 °C |
Umgebungstemperatur | 0…+60 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | UL |