Produkt  FCS-K20-AP8X

Strömungsüberwachung

Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik

Bestellnummer: 6870702
    • Sensor für gasförmige Medien
    • Kalorimetrische Funktionsweise
    • Abgleich via Potentiometer
    • Inklusive Kunststoff-Montageflansch
    • Anzeige über 2‐Farben‐LED
    • Sensor aus Kunststoff
    • DC 3‐Draht, 19,2...28,8 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Kabelgerät
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101175066
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90268020000
Ursprungsland DE
Gewicht 194  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform Eintauch
Prozessanschluss PVC-Flansch (im Lieferumfang enthalten)
Medium Gase
Erfassungsart Kalorimetrisch
Betriebsspannung 19.2…28.8 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Sensorwerkstoff Kunststoff
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Medientemperatur -20…+70 °C
Umgebungstemperatur 0…+60 °C
Schutzart IP67
Zulassungen UL

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben