Produkt FCMI-3/8D08DYA4P-LI-UP8X-H1141
Durchflussmessung
Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870816- Programmierbarer Durchflussmesser für elektrisch leitfähige Flüssigkeiten
- Magnetisch‐induktives Prinzip
- Anzeige und Überwachung des Durchflusses
- 3‐stellige Anzeige in [Gpm bzw. l/min]
- Messwertabweichung 0...5.0 l/min: ±0.1 l/min
- Messwertabweichung 5.1...40.0 l/min: ±2 % v. Mw.
- Mindestleitfähigkeit ≥ 10 µS/cm (Wasser ≥ 15 µS/cm)
- Programmierung über Taster und durch Zugangscode geschützt
- Einheit umschaltbar: Gallon (default) - Liter
- DC 4‐Draht, 21.6...26.4 VDC
- Öffner/Schließer prog., PNP‐Ausgang
- 4...20 mA Analogausgang
- Analogausgang liefert einen dem Durchfluss proportionalen Strom im gesamten Arbeitsbereich
- Steckergerät, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101046533 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200401 -/- Durchflussmesser(magnetisch-induktiv) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261021000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 705 g |
Technische Daten
| Funktion | Durchflussmessung |
| Bauform | Inline |
| Prozessanschluss | 3/8″ Swagelok |
| Medium | Flüssigkeiten |
| Erfassungsart | Magnetisch-induktiv |
| Betriebsspannung | 21.6…26.4 VDC |
| Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, PNP/Analogausgang |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Sensorwerkstoff | Edelstahl/Kunststoff |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
| Medientemperatur | 5…+60 °C |
| Umgebungstemperatur | 0…+60 °C |
| Schutzart | IP65 |