Produkt SG-DSU35TC
Zubehör
Schutzgehäuse
für Doppelsensoren der Bauform DSU35
Bestellnummer: 6900437- robustes Edelstahlgehäuse für Doppelsensoren der Bauform DSU35
- für mechanisch geschützten Aufbau
- auch zum Schutz vor UV-Strahlung und Beschädigungen von Sensoren der Bauform DSU35 in ATEX Staub‐Ex‐ und Gas-Ex-Bereichen
- Sichtöffnungen für die LEDs
- abnehmbare Abdeckung ermöglicht den Zugang zum Klemmenraum oder zum Steckverbinder in montiertem Zustand des Sensors
Allgemeine Daten
EAN | 4047101112849 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 216 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzgehäuse |
Verwendung für | Doppelsensoren |
Baugrösse | 104 x 86 x 38.5 mm |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4401 (AISI 316) |