Produkt BSS-30
Montagezubehör
Befestigungsschelle
Bestellnummer: 6901319- Montagezubehör für Sensoren der Bauform M30 x1,5
- Kunststoff Polypropylen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101246469 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 51 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Befestigungsschelle |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
| Baugrösse | 30 x 57 x 41 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 30 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP, grün |
Montagezubehör
|
BSS-TSM 2 pcs
Tragschienenmutter für Befestigungsschellen BSS und BSM, zur Normschienenmontage |
6901323 |