Produkt  HAS8141-0

Konfektionierbarer Steckverbinder

Stecker M12 × 1, gerade

Bestellnummer: 6905406
    • Metallüberwurfmutter
    • Schutzart IP67
    • Schneidklemm-Schnellanschluss
    • A-Codierung
    • 4-polig
    • metrisches Einschraubgewinde M12 x 1
    • Leitungsdurchlass 4.0 … 5.1 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101506723
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 22  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 4
Anschlussart Schraub-/Klemmanschluss
Einschraubgewinde M12 × 1
Gehäusematerial Kunststoff, PA
Material Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung 4…5.1 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14…0.34 mm²
Bemessungsspannung 32 V
Strombelastbarkeit 4 A

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben