Produkt  RSSD-RJ45-441-2M/S2174

Leitung für Industrial Ethernet

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 6915781
    • Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 22<superscript/> / 7
    • gem. ISO/IEC 11801 CAT 5E
    • Mantelmaterial: PUR, Farbe: grün
    • Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
    • Manteldurchmesser: 6.5 mm
    • schleppkettentauglich
    • UL‐Zulassung
    • UV‐resistent
    • Leitungslänge: 2.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106114817
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland DE
Gewicht 154  g

Technische Daten

Produktfamilie BL67, TBEN-L

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben