Produkt RKE57-TR2/RFID
Bestellnummer: 6934907
- M12-Kupplung, 4-polig
- 120 Ohm Widerstand zwischen Pin 2 und 4
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
Allgemeine Daten
EAN | 4047101376609 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85332100000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 15 g |
Technische Daten
Zubehörart | Abschlusswiderstand |
Netzwerkprotokoll | DeviceNet, RFID |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1 |