Produkt FMX-IM-3UP63X
Auswerteeinheit
Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren der Serie FCS/FCI (NAEX)
IO-Link Device mit Transistorschaltausgängen
Bestellnummer: 7525101- Für Ex ia bzw. Ex ib Sensoren
- Transistorausgänge für Strömung, Temperatur und Fehler
- Schaltpunkteinstellung ohne Einlernen der Strömungsgrenzen (QuickTeach)
- LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur
- Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches
- Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung
- Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode
- Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link
- Zugehöriges Betriebsmittel [Ex ia Ga / Da]
- Anschluss von Flow-Probes Zone 0 / 20

Allgemeine Daten
EAN | 4047101260540 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 231 g |
Technische Daten
Funktion | Strömungsüberwachung |
Bauform | Auswertegerät |
Betriebsspannung | 20…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, PNP |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Klemmblock |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polycarbonat/ABS |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, KOSHA, cULus, IECEx |
Datenblätter
deutsch | 1303 KB |
englisch | 1301 KB |
französisch | 1305 KB |
spanisch | 1302 KB |
tschechisch | 241 KB |
niederländisch | 1302 KB |
rumänisch | 1303 KB |
russisch | 1311 KB |
polnisch | 1304 KB |
chinesisch | 1448 KB |
türkisch | 1302 KB |
Handbuch
FM / FMX Strömungsüberwachung | 18616 KB |
FM / FMX IO-Link Parameter | 357 KB |
Getting started - FDT/DTM Frame PACTware | 19735 KB |
IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB |
Parameter IO-Link | 824 KB |
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Zulassung
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
![]() |
IOL-COM/3M
IO-Link Kommunikationsleitung zum Anschluss von IO-Link Devices an einen IO-link Master über einen 3.5 mm Klinkenstecker |
7525110 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
Funktionszubehör
![]() |
FCS-N1/2A4-NAEX0
Ex-Strömungssensor der Katategorie II 1 G für flüssige Medien |
6870471 |
![]() |
FCS-G1/4A4-NAEX0
Ex-Strömungssensor der Katategorie II 1 G für flüssige Medien |
6870465 |
![]() |
FCS-G1/4A4-NAEX-H1141
Ex-Strömungssensor der Kategorie II 2 G für flüssige Medien |
6870341 |
![]() |
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141
Ex-Strömungssensor der Kategorie II 2 G für flüssige Medien |
6870432 |
![]() |
FCS-DN25A4-NAEX0/L100
Ex-Strömungssensor der Katategorie II 1 G für flüssige Medien |
6872035 |