Produkt  IM1-451-R

Trennschaltverstärker

4-kanalig

Bestellnummer: 7541190
    • Fünf Relaisausgänge (Schließer)
    • Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
    • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein‐/ausschaltbar)
    • Summenstörmeldeausgang
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • TR CU
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101119411
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- Trennschaltverstärker
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 214  g

Technische Daten

Signaltyp Digitaleingang
Gerätetyp Trennschaltverstärker
Ex-Ausführung Nein
Zulassungen TR CU
Nennspannung Weitspannungsbereich
Kanalanzahl 4
Digitalausgang Relaisausgang
Elektrischer Anschluss 4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss
Schutzart IP20
Produktfamilie IM

Montagezubehör

7541219
0912101

Anschlusszubehör

7541217

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben