Produkt IM33-14EX-CDRI
Messumformer-Speisetrenner
1-kanalig
Bestellnummer: 7560015- Überwachung von Analogwerten und Bereichen auf Über‐und Unterschreitung
- Leitungsüberwachung
- Einstellbar über PC (FDT/DTM), frontseitige Taster oder HART
- Ringspeicher für 8000 Messwerte
- Displayanzeige
- Versorgung von Messumformern in 2‐und 3-Leiter‐Technik
- Geeignet für aktive und passive Signale
- Ausgangskreis: 0/4...20 mA, umkehrbar
- 3 Relaisausgänge
- Universelle Betriebsspannung
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- ATEX, IECEx, TR CU, Kosha
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101120905 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210119 -/- Messumformer-Speisegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 253 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Analogeingang (HART transparent) |
| Gerätetyp | Grenzwertsignalgeber |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, IECEx, TR CU |
| Nennspannung | Weitspannungsbereich |
| Kanalanzahl | 1 |
| Digitalausgang | Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Datenblätter
| deutsch | 319 KB |
| englisch | 316 KB |
| französisch | 317 KB |
| spanisch | 316 KB |
| tschechisch | 317 KB |
| niederländisch | 315 KB |
| rumänisch | 315 KB |
| russisch | 337 KB |
| polnisch | 318 KB |
| chinesisch | 386 KB |
| türkisch | 316 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Konfigurationsoftware
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IM-CC-5X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 5-polige blaue Klemmen und 2 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7504031 |
|
IM-PROG III
USB-fähiger Programmieradapter zur FDT/DTM-basierenden Parametrierung von HART-fähigen Turck-Geräten; galvanische Trennung zwischen zu parametrierendem Gerät und PC |
7525111 |
Anschlusszubehör
|
IM-SC-5X2BU/2BK
Schraubklemmen für IM-Module (Nicht-Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 4 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7541214 |