Produkt MT24-N
I/O-System excom
Nicht-Ex-Modulträger für 24 Module
Bestellnummer: 9100683- Modulträger zur Aufnahme von bis zu 24 E/A‐Modulen, 2 Gateways und 2 Netzteilen
- Die Klemmen für die Signalanschlussebene sind im Zubehör erhältlich

Allgemeine Daten
EAN | 4047101268058 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250301 -/- Baugruppenträger (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85381000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 2950 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
Gerätetyp | Modulträger |
Anschlusstechnik Feldbus | 2 x D-SUB, 9-polig |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Datenblätter
deutsch | 423 KB |
englisch | 420 KB |
französisch | 421 KB |
spanisch | 422 KB |
tschechisch | 423 KB |
niederländisch | 419 KB |
rumänisch | 421 KB |
russisch | 437 KB |
polnisch | 423 KB |
chinesisch | 457 KB |
türkisch | 422 KB |
CAD-Datei
Handbuch
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
excom I/O-System | 6467 KB |
Produktkatalog
Programmiersoftware
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
BM-N
Blindmodul für nicht benutzte Steckplätze im Modulträger, Version N |
6884226 |
Anschlusszubehör
![]() |
STB16-4RS/1.5-BK
Set mit 16 Stk. 4-pol. Klemmenblock, Schraubklemmen schwarz |
9909624 |
![]() |
STB16-4RC/1.5-BK
Set mit 16 Stk. 4-pol. Klemmenblock, Federzugklemmen schwarz |
9909625 |