Produkt  BM-N

I/O-System excom

Blindmodul

Bestellnummer: 6884226
    • Blindmodul für nicht benutzte Steckplätze im Modulträger
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101271362
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389099990
Ursprungsland DE
Gewicht 88  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Gerätetyp Zubehör
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP20
Zulassungen KCC

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben