Produkt TP-203A-CF-H1141-L150
Temperaturerfassung
Fühler
Bestellnummer: 9910403- Prozessanschluss über Klemmringverschraubung oder Schutzrohr
- Anschlussart: 4-Leiteranschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101544510 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200208 -/- Temperaturmessung elektrisch komplett |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90251900900 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 17 g |
Technische Daten
| Erfassungsart | medienberührend |
| Bauform | Temperaturfühler |
| Messbereich | -50…500 °C |
| Eintauchtiefe L | 150 mm |
| Prozessanschluss | für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage |
| Elektrischer Ausgang | Widerstand |
| Messelement | Pt100 |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
| Umgebungstemperatur | -40…+120 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | cULus |
Montagezubehör
|
CF-M-3-G1/8-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 3 mm; Prozessanschluss G1/8” Außengewinde |
9910405 |
|
CF-M-3-N1/8-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss 1/8”NPT Außengewinde |
9910406 |
|
CF-M-3-G1/4-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 3 mm; Prozessanschluss G1/4” Außengewinde |
9910407 |
|
CF-M-3-N1/4-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 3 mm; Prozessanschluss 1/4”NPT Außengewinde |
9910408 |
Anschlusszubehör
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |
Funktionszubehör
|
TTM-100-LIUPN-H1140
Miniaturtransmitter für externe Fühler |
9910632 |