Produkt  TP-504A-DN25K-H1141-L035

Temperaturerfassung

Fühler

Bestellnummer: 9910431
    • Max. Temperatur Stecker: 120°C
    • Anschlussart: 4-Leiteranschluss
    • Prozeßanschluß DN25 nach DIN 11851
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101544237
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200208 -/- Temperaturmessung elektrisch komplett
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90251900900
Ursprungsland IT
Gewicht 146  g

Technische Daten

Erfassungsart medienberührend
Bauform Temperaturfühler
Messbereich -50…120 °C
Eintauchtiefe L 35  mm
Prozessanschluss Rohrverschraubung nach DIN11851
Elektrischer Ausgang Widerstand
Messelement Pt100
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur -40…+120 °C
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Anschlusszubehör

6625025
6625013
6625503
6625515

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben