Produkt TTM100C-203A-CF-LI6-H1140-L150
Temperaturerfassung
mit Stromausgang
Bestellnummer: 9910534- Miniatur-Bauform
- Analogausgang 4...20 mA
- Werkseinstellung 0…100°C (andere auf Anfrage)
- Prozessanschluss Klemmringverschraubung
- Biegbarer Fühler (min. Biegeradius: 3x Außendurchmesser; ausgenommen 30 mm Fühlerspitze)
Allgemeine Daten
EAN | 4047101249408 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90251900900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 19 g |
Technische Daten
Erfassungsart | medienberührend |
Bauform | ohne Anzeige (Fühler integriert) |
Messbereich | 0…100 °C |
Eintauchtiefe (L) | 150 mm |
Prozessanschluss | für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage |
Betriebsspannung | 5.5…32 VDC |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L) |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | CE |
Anschlusszubehör
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 | |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 | |
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 | |
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 | |
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, LED, Leitungslänge: 10 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626184 |