Produkt BTS-DSU35-Z07
Montagezubehör
Aufbauset
Bestellnummer: 6900403Aufbauset für größere Schwenkantriebe:
Ø Scheibe und Sprengring: max. 110 mm
Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm
Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 50 mm / Ø: max. 75 mm
Im Lieferumfang enthalten:
1 Distanzplatte 50 mm (POM)
1 Distanzring 20 mm (PP‐GF30)
Zur Montage der Distanzplatte:
2 Zylinderschrauben M5 x 12 [DIN 912‐A2]
2 Zylinderschrauben M5 x 65 [DIN 912‐A2]
4 Federscheiben A5 [DIN 137‐A2]
Zur Montage des Pucks mit Distanzring:
1 Senkschraube M6 x 45 [DIN 7991‐A2]
Der Distanzring verfügt an der Obenseite über einen kreuzförmigen 4 x 4 mm Schlitz und ermöglicht somit einen um 90° versetzten Aufbau des Betätigungselements, z.B. für quer aufgebaute Antriebe.

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101112795 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 122 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Aufbauset |
| Verwendung für | Doppelsensoren |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP-GF30 |