Produkt  TP-206A-CF-H1141-L200

Temperaturerfassung

Fühler

Bestellnummer: 9910477
    • Prozessanschluss über Klemmringverschraubung oder Schutzrohr
    • Anschlussart: 4-Leiteranschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101543896
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200208 -/- Temperaturmessung elektrisch komplett
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90251900900
Ursprungsland IT
Gewicht 43  g

Technische Daten

Erfassungsart medienberührend
Bauform Temperaturfühler
Messbereich -50…500 °C
Eintauchtiefe L 200  mm
Prozessanschluss für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Elektrischer Ausgang Widerstand
Messelement Pt100
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur -40…+120 °C
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Montagezubehör

9910483
9910484
9910525
9910529
9910530

Anschlusszubehör

6625025
6625013
6625503
6625515

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben