Produkt FW-M12KU5D-G-SB-ME-SH-8
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 6604219- zum Einsatz in Ethernet Applikationen
- Schirmung via Irisfelder
- D-Kodierung
- Metallgehäuse
- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig
- Leitungsdurchlass 5.0…8.0 mm
- Zulassung: UL

Allgemeine Daten
EAN | 4047101458114 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 52 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | Ethernet |
Gerätetyp | Konfektionierbarer Steckverbinder |
Zulassungen | UL |