Produkt  BI2-EM12WDTC-Y1X

Induktiver Sensor

mit erweitertem Temperaturbereich

Bestellnummer: 4012051
    • Gewinderohr, M12 x 1
    • Edelstahl, 1.4404
    • für Temperaturen von ‐40°C bis +100°C
    • hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen
    • spezielle Doppellippenabdichtung
    • Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel
    • für den Lebensmittelbereich geeignet
    • DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
    • Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
    • Klemmenraum
    • ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0 bei Temperaturen bis +80°C
    • ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1
    • ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen ab -25°C und bis +70°C
    • SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
    • SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HTF1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101202410
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019900
Ursprungsland DE
Gewicht 71  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Bemessungsschaltabstand 2 mm
Einbaubedingungen bündig
Ausgangsfunktion NAMUR
Schaltfrequenz 5.0 kHz
Elektrischer Anschluss Klemmenraum, abziehbare Federzugklemmen
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur -40…+100 °C
Schutzart IP68/IP69K
Zulassungen ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc
Besondere Merkmale Wash down, druckfest

Montagezubehör

6945003
6901321

Funktionszubehör

7580020

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben