Produkt RU50U-S18-AP8X
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
Bestellnummer: 100000394- Glatte Schallwandlerfront
- Zylindrische Bauform S18, vergossen
- Anschluss über Kabel, 2m
- Teachbereich über Adapter einstellbar
- Temperaturkompensation
- Blindzone: 5cm
- Reichweite: 50cm
- Öffnungswinkel der Schallkeule: 20°
- PNP-Schaltausgang, Schließer
- Schaltbereich einstellbar
Allgemeine Daten
EAN | 4047101438079 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 112 g |
Technische Daten
Funktion | Ultraschallreflexionstaster |
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Abstrahlrichtung | gerade |
Reichweite | 50…500 mm |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Schaltelementfunktion | Schließer |
Ausgangsfunktion | PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
Gehäusequalität | LCP |
Gehäuseoberfläche | gelb |
Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | kompakt |