Produkt FS101-300L-30-2UPN8-H1141
Strömungssensor
Bestellnummer: 100030867- Einschraubadapter mit Prozessanschluss G1/2” Außengewinde im Lieferumfang enthalten
- M18 x 1,5 Innen- auf G1/2“ Außengewinde
- Gehäusewerkstoff Elektronik / medienberührend 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
- Eintauchtiefe 16,9 mm
- 4-stelliges 12-Segment Display um 180° drehbar
- Strömungsüberwachung von flüssigen Medien
- Schutzart IP66, IP67 und IP69K
- Abgleich der Strömungsgeschwindigkeit über Teach-Funktion
- 17…33 VDC
- Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, IO-Link
- Steckverbinder, M12 × 1
Allgemeine Daten
EAN | 4047101559170 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261021000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 200 g |
Technische Daten
Funktion | Strömungsüberwachung |
Bauform | mit Anzeige (Fühler integriert) |
Prozessanschluss | G 1/2″ Außengewinde |
Stablänge (L1) | 45 mm |
Eintauchtiefe (L) | 16.9 mm |
Medium | Flüssigkeiten |
Betriebsspannung | 17…33 VDC |
Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
Medientemperatur | -25…+85 °C |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart | IP66/IP67/IP69K |
Zulassungen | CE, cULus |