Produkt REM-E-195T6S-IOL32B-H1141
Absoluter Drehgeber - Multiturn
IO-Link
Efficiency-Line
Bestellnummer: 100021183- Synchroflansch, Ø 58 mm
- Vollwelle, Ø 6 mm × 12,5 mm
- Magnetisches Messprinzip
- Wellenmaterial: Edelstahl
- Schutzart IP64 gehäuse- und wellenseitig
- ‐20...+70 °C
- max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
- Energy Harvesting Technologie
- 18…30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 4‐polig
- Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit
- Multiturn Auflösung 18 Bit nur über Gesamtauflösung skalierbar, Default 18 Bit
- Gesamtauflösung 32 Bit skalierbar, Default: 32 Bit

Allgemeine Daten
EAN | 4047101528039 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 360 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Efficiency-Line |
Technologie | magnetisch |
Ausgangsart | Absolut-Multiturn |
Wellenart | Vollwelle |
Wellendurchmesser D (mm) | 6 |
Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
Flanschart | Synchroflansch |
Betriebsspannung | 18…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart Welle | IP64 |
Schutzart | IP64 |
Datenblätter
CAD-Datei
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktflyer
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
RCS-15-08-06
Balgkupplung, Außendurchmesser: 15 mm, Bohrungsdurchmesser: 8 mm/6 mm |
1545361 |
![]() |
RCS-15-06-06
Balgkupplung, Außendurchmesser: 15 mm, Bohrungsdurchmesser: 6 mm/6 mm |
1545362 |
![]() |
RCS-15-06-04
Balgkupplung, Außendurchmesser: 15 mm, Bohrungsdurchmesser: 6 mm/4 mm |
1545363 |
![]() |
RA-BC-20-06-06
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=6mm |
100048777 |
![]() |
RA-BC-20-06-08
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=8mm |
100048778 |
![]() |
RA-BC-20-06-10
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm |
100048779 |
![]() |
RA-BC-E-20-06-06
Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=6mm, d2=6mm |
100048785 |
![]() |
RA-BC-E-20-06-10
Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm |
100048786 |
![]() |
RA-SDC-30-06-10
Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=6mm, d2=10mm |
100048791 |
![]() |
RA-SDC-30-06-06
Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=6mm, d2=6mm |
100048790 |
![]() |
RA-HC-25-06-06
Wendelkupplung aus Aluminium ∅ 25mm; d1=6mm, d2=6mm |
100048794 |
![]() |
RA-HC-25-06-10
Wendelkupplung aus Aluminium ∅ 25mm; d1=6mm, d2=10mm |
100048795 |