Produkt RI90P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Miniatur Drehgeber
mit Analogausgang
Premium-Line
Bestellnummer: 100000198- Quader, Kunststoff
- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Positionsgeber P1-RI-QR20 im Lieferumfang enthalten
- für Kfz-Bordnetze, 12V und 24V
- erhöhte Störfestigkeit 100V/m in Anlehnung an die e1 Typengenehmigung
- Schutz gegen leitungsgeführte Störungen nach DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
- Erweiterter Temperaturbereich
- Hohe Schutzart IP68 / IP69K
- Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel
- Messbereichs‐Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Auflösung: 0,09°
- 3‐Draht, 8...30 VDC
- Analogausgang 0,5 ...4,5 V
- Ausgabe 5 V (typ.) bei fehlender Schwingkreiskopplung
Allgemeine Daten
EAN | 4047101435450 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 122 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Premium-Line |
Technologie | berührungslos |
Ausgangsart | Absolut-Singleturn |
Wellenart | Sacklochwelle |
Wellendurchmesser D [mm] | 6 mm6.35 mm |
Baugrösse | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
Flanschart | Flansch ohne Befestigungselement |
Messbereich | -45...45° |
Betriebsspannung | 8…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0.5…4.5 V |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, AMP Superseal |
Leitungslänge | 0.240 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Ultem |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Montagezubehör
P1-RI-QR20
Positionsgeber für Drehgeber RI-QR20, für Ø 6 mm Wellen |
1593041 | |
P2-RI-QR20
Positionsgeber für Drehgeber RI-QR20, für Ø 6,35 mm Wellen |
1593042 |
Anschlusszubehör
TSS-3S-A-2/TXL
Ventilstecker Anschlussleitung, Superseal-Kupplung gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE-U (PUR), schwarz, Gehäuse: Deutsch DT06 / schwarz |
6936796 |