Produkt  BI15U-EM30WD-VP6X-H1141

Induktiver Sensor

für die Lebensmittelindustrie

Bestellnummer: 100000617
    • Gewinderohr, M30x1,5
    • Edelstahl, 1.4404
    • Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • magnetfeldfest
    • für Temperaturen von ‐40°C bis +100°C
    • hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen
    • spezielle Doppellippenabdichtung
    • Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel
    • dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101440850
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 131  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 15 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Schaltfrequenz 0.750 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur -40…+100 °C
Schutzart IP68/IP69K
Besondere Merkmale uprox+, Wash down, Faktor 1, Sn +, magnetfeldfest, druckfest

Montagezubehör

6945005
6901319
6905308

Anschlusszubehör

6934473
6933086

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben