Produkt  RU10L-M08-UP8X-V1141

Ultraschallsensor

Reflexionsschranke

Bestellnummer: 100003159
    • Glatte Schallwandlerfront
    • Zylindrische Bauform M08, vergossen
    • Anschluss über M8x1 Steckverbinder
    • Teachbereich über Anschlussleitung einstellbar
    • Blindzone: 2cm
    • Reichweite: 10cm
    • Auflösung: 0.2mm
    • Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 9°
    • 1xSchaltausgang, PNP
    • Einstellbar über Teach-In
    • Parametrierbar Schließer/Öffner
    • IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101476149
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272802 -/- Ultraschall Reflexions-Schranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 19  g

Technische Daten

Funktion Reflexionsschranke
Betriebsart Laufzeit
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M8 x 1
Reichweite 20…100 mm
Auflösung 0.2 mm
Betriebsspannung 18…30 VDC
Schaltelementfunktion Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion PNP
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M8 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, vernickelt
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE, cULus
Besondere Merkmale kompakt

Montagezubehör

6945008
6901322

Anschlusszubehör

6625061
6625067
6627063

Funktionszubehör

6814024
6825482

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben