Produkt RI240P1-QR20-LI2X2-H1141
Miniatur Drehgeber
mit Analogausgang
Premium-Line
Bestellnummer: 100004593- Quader, Kunststoff
- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Positionsgeber P1-RI-QR20 im Lieferumfang enthalten
- Hohe Schutzart IP68 / IP69K
- Schutz gegen Salzsprühnebel
- Messbereichs‐Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Auflösung 0.09°
- 3-Draht, 15…30 VDC
- Analogausgang 4…20 mA
- Ausgabe 22 mA (typ.), bei fehlender Schwingkreiskopplung
- Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig

Allgemeine Daten
EAN | 4047101501636 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 160 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Premium-Line |
Technologie | berührungslos |
Ausgangsart | Absolut-Singleturn |
Wellenart | Sacklochwelle |
Wellendurchmesser D (mm) | 6, 6.35 |
Baugrösse | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
Flanschart | Flansch ohne Befestigungselement |
Messbereich | -120...120° |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Ultem |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Montagezubehör
![]() |
P1-RI-QR20
Positionsgeber für Drehgeber RI-QR20, für Ø 6 mm Wellen |
1593041 |
![]() |
P2-RI-QR20
Positionsgeber für Drehgeber RI-QR20, für Ø 6,35 mm Wellen |
1593042 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
![]() |
RKS4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6626321 |