Produkt RU40L-Q12S-UN8X-V1141
Ultraschallsensor
Reflexionsschranke
Bestellnummer: 100005613- Glatte Schallwandlerfront
- Quader Bauform Q12S, vergossen
- Seitliche Abstrahlrichtung
- Anschluss über M8x1 Steckverbinder
- Teachbereich über Anschlussleitung oder IO-Link einstellbar
- Blindzone: 4cm
- Reichweite: 40cm
- Auflösung: 1mm
- Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 9°
- Schaltausgang, NPN
- Parametrierbar Schließer/ Öffner
- IO-Link

Allgemeine Daten
EAN | 4047101506631 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272802 -/- Ultraschall Reflexions-Schranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 23 g |
Technische Daten
Funktion | Reflexionsschranke |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 82 x 12 x 12 mm, Q12 |
Abstrahlrichtung | seitlich |
Reichweite | 40…400 mm |
Auflösung | 1 mm |
Betriebsspannung | 18…30 VDC |
Schaltelementfunktion | Schließer/Öffner |
Ausgangsfunktion | NPN |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL, eloxiert |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | CE, cULus |
Besondere Merkmale | kompakt |
Datenblätter
Handbuch
Betriebsanleitung Ultraschallsensoren ”Kompakt” | 2608 KB |
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktkatalog
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
![]() |
PKG4M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625061 |
![]() |
PKW4M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625067 |
![]() |
PKG4M-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6627063 |
Funktionszubehör
![]() |
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |