Produkt  PT25R-1004-IOL-H1141

Drucktransmitter

mit 2 Schaltausgängen und IO-Link

Bestellnummer: 100017828
    • Keramische Messzelle
    • Kompakte und robuste Bauart
    • Hervorragende EMV Eigenschaften
    • Druckbereich 0 ... 25 bar rel.
    • 18…33 VDC (IO-Link-Mode)
    • 9…33 VDC (SIO-Mode)
    • Schließer/Öffner, 2x PNP/NPN‐Ausgänge, IO-Link
    • Prozessanschluss G1/4“ (hinten dichtend) Außengewinde gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
    • Steckergerät, M12x1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101522532
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland CH
Gewicht 85  g

Technische Daten

Bauform ohne Anzeige
Prozessanschluss G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Druckart Relativdruck
Druckbereich bar 0…25 bar
Druckbereich psi 0…362.59 psi
Betriebsspannung 18…33 VDC
Elektrischer Ausgang 2 x Schaltausgang
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Werkstoff Druckaufnehmer Keramik Al₂O₃
Medientemperatur -40…+125 °C
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE, Metrological Certification (RUS), cULus

Anschlusszubehör

6626795
6626173

Funktionszubehör

6825482

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben