Produkt  CABLE-BLIDENT-2M/S2500

RFID-Leitung Standard-Ausführung

Bestellnummer: 100019079
    • 4‐adrig, AWG 24 / AWG 22
    • Mantelmaterial: PUR, Farbe: gelb
    • Halogenfrei, LABS‐frei
    • Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
    • Manteldurchmesser: 6.9 mm
    • schleppkettentauglich, ölbeständig, hochflexibel
    • Leitung UL Style 20549
    • Leitungslänge: 2.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101524819
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 128  g

Technische Daten

Anwendung RFID
Anzahl der Leiter 4
Aderquerschnitt 0.25  mm²
Leitungsdurchmesser Ø  6.9 mm
Leitungslänge 2.0  m
Leitungsmantel PUR, Gelb
Schirmung ja

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben