Produkt  REM-E-195T6S-IOL32B-H1141

Absoluter Drehgeber - Multiturn

IO-Link

Efficiency-Line

Bestellnummer: 100021183
    • Synchroflansch, Ø 58 mm
    • Vollwelle, Ø 6 mm × 12,5 mm
    • Magnetisches Messprinzip
    • Wellenmaterial: Edelstahl
    • Schutzart IP64 gehäuse- und wellenseitig
    • ‐20...+70 °C
    • max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
    • Energy Harvesting Technologie
    • 18…30 VDC
    • Steckverbinder, M12 x 1, 4‐polig
    • Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit
    • Multiturn Auflösung 18 Bit nur über Gesamtauflösung skalierbar, Default 18 Bit
    • Gesamtauflösung 32 Bit skalierbar, Default: 32 Bit
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101528039
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- Drehgeber, absolut
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 360  g

Technische Daten

Encoder-Line Efficiency-Line
Technologie magnetisch
Ausgangsart Absolut-Multiturn
Wellenart Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm) 6
Flanschdurchmesser Ø  58 mm
Flanschart Synchroflansch
Betriebsspannung 18…30 VDC
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart Welle IP64
Schutzart IP64

Montagezubehör

1545361
1545362
1545363
100048777
100048778
100048779
100048785
100048786
100048791
100048790
100048794
100048795

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben