Produkt PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-F
Smartes Schaltnetzteil in IP67
24...28 VDC Ausgangsspannung
3-phasig, 25 A Ausgangsstrom, IO-Link Schnittstelle
Bestellnummer: 100025929- Breiter Temperaturbereich
- LED Zustandsanzeige
- Hoher Wirkungsgrad, > 95 %
- 3-phasiger AC Eingang, M12 S-kodiert
- Strombegrenzte Ausgänge, 2 x M12 L-kodiert
- Absicherung durch 4 separate eFuses
- IO-Link Schnittstelle zur Überprüfung und Parametrierung
- LED Interface und Bedienknöpfe für maximale Flexibilität

Allgemeine Daten
EAN | 4047101536287 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- Gleichstromversorgung |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85044083900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1605 g |
Technische Daten
Spannungsversorgung | 3 x AC 380…480 V |
Ausgangsnennspannung | 24 V |
Ausgangsspannung | 24…28 VDC |
Nennstrom | 25 A |
Status Interface | IO-Link (V 1.1) |
Interne Sicherung | 4 separate eFuses |
Parallelbetrieb | nein |
Power Good Output | Nein |
Abmessungen | 183 x 180.6 x 58.7 mm |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 256 KB |
englisch | 255 KB |
französisch | 257 KB |
spanisch | 256 KB |
tschechisch | 257 KB |
niederländisch | 256 KB |
rumänisch | 256 KB |
russisch | 166 KB |
polnisch | 258 KB |
chinesisch | 265 KB |
türkisch | 257 KB |
Betriebsanleitung
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Anschlusszubehör
![]() |
VH2-M12L-M5-2F5
h-Verteiler (Kleines h), M12-Power, L-codiert, 4-polig + FE |
100028587 |
![]() |
VH3-M12L-M5-3F5
H-Verteiler (Großes H), M12-Power, L-codiert, 4-polig + FE |
100028591 |
![]() |
VT2-M12L-M5-2F5
T-Verteiler, M12-Power, L-codiert, 4-polig + FE |
100028579 |
![]() |
VH2-M12S-M4-2F4
h-Verteiler (Kleines h), M12-Power, S-codiert, 3-polig + PE |
100028588 |
![]() |
VH3-M12S-M4-3F4
H-Verteiler (Großes H), M12-Power, S-codiert, 3-polig + PE |
100028592 |
![]() |
VT2-M12S-M4-2F4
T-Verteiler, M12-Power, S-codiert, 3-polig + PE |
100028580 |
![]() |
FW-ERSPM0514-PL-S-0813
Konfektionierbarer Stecker, M12-Power, L-codiert, gerade, 4-polig + FE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100008140 |
![]() |
FW-ERKPM0514-PL-S-0813
Konfektionierbare Kupplung, M12-Power, L-codiert, gerade, 4-polig + FE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100008139 |
![]() |
FW-ERKPM0414-PS-S-0810
Konfektionierbare Kupplung, M12-Power, S-codiert, gerade, 3-polig + PE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 10 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100026332 |
![]() |
FW-ERKPM0414-PS-S-0608 | 100044183 |
![]() |
FW-ERSPM0414-PS-S-0810
Konfektionierbarer Stecker, M12-Power, S-codiert, gerade, 3-polig + PE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 10 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100026333 |
![]() |
FW-ERSPM0414-PS-S-0608
Konfektionierbarer Stecker, M12-Power, S-codiert, gerade, 3-polig + PE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 10 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100044190 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
![]() |
RSP56PLA-2/TXG | 100038699 |
![]() |
RSP56PLB-2/TXG
Anschlussleitung, M12-Stecker, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
100018910 |
![]() |
RKP46PSB-2-RSP46PSB/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig+PE, S-codiert; M12-Stecker, gerade, 3-polig+PE, S-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
100004420 |
![]() |
RKP46PSA-2-RSP46PSA/TXL | 100038847 |
![]() |
RKP46PSB-2/TXL | 100003343 |
![]() |
RKP46PSA-2/TXL | 100038836 |
Anschlusszubehör - I/O
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 |