Produkt  DR15S-M30E-IOL8X2-H1141

Radarsensor

Abstand/Objekterfassung

Bestellnummer: 100030148
  • Blindzone: 35 cm
  • Reichweite: 15 m
  • Auflösung: 1 mm
  • Öffnungswinkel der Radarkeule: Standard ±7,5°
  • Zugelassen nach ETSI 305550-2
  • Zugelassen nach FCC /CFR. 47 Part 15.
  • Stecker M12x1, 4-polig
  • Betriebsspannung 18…33 VDC
  • Betriebsspannung 10…33 VDC (in SIO-Mode)
  • Schaltausgang umschaltbar PNP / NPN
  • Analogausgang umschaltbar 4…20 mA / 0…10 V
  • Automatische Strom-/Spannungserkennung
  • IO-Link
  • Zylindrische Bauform M30, Edelstahl
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101557312
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200505 -/- Radarstandmessung
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85261000900
Ursprungsland DE
Gewicht 343  g

Technische Daten

Funktion Radartaster
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Reichweite 350…15000 mm
Frequenzbereich 122 - 123 GHz
Abstrahlwinkel 15°
Betriebsspannung 18…33 VDC
Schaltelementfunktion Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion PNP/NPN, Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 4…20 mA
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4401 (AISI 316) PTFE
Umgebungstemperatur -25…+65 °C
Schutzart IP67/IP69K

Montagezubehör

6901319
6945005

Funktionszubehör

100047726
100047727
100047728
6814024

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben