Produkt DR15S-M30E-2UPN8X2-H1141
Radarsensor
Abstand/Objekterfassung
Bestellnummer: 100030149- Blindzone: 35 cm
- Reichweite: 15 m
- Auflösung: 1 mm
- Öffnungswinkel der Radarkeule: Standard ±7,5°
- Zugelassen nach ETSI 305550-2
- Zugelassen nach FCC /CFR. 47 Part 15.
- Stecker M12x1, 4-polig
- Betriebsspannung 18…33 VDC
- Betriebsspannung 10…33VDC (in SIO-Mode)
- Schaltausgang umschaltbar PNP / NPN
- IO-Link
- Zylindrische Bauform M30, Edelstahl

Allgemeine Daten
EAN | 4047101557329 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200505 -/- Radarstandmessung |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85261000900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 320 g |
Technische Daten
Funktion | Radartaster |
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M30 x 1.5 |
Reichweite | 350…15000 mm |
Frequenzbereich | 122 - 123 GHz |
Abstrahlwinkel | 15° |
Betriebsspannung | 18…33 VDC |
Schaltelementfunktion | Öffner/Schließer programmierbar |
Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4401 (AISI 316) PTFE |
Umgebungstemperatur | -25…+65 °C |
Schutzart | IP67/IP69K |
Datenblätter
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Software
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
BSS-30
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901319 |
![]() |
MW30
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
Funktionszubehör
![]() |
RR-6
Radarreflektor aus Edelstahl, Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes, Kathetenlänge: 60 mm, RadarCrossSection: 10 m² (vgl. PKW), zuverlässige Objekterfassung bis 6,5 m |
100047726 |
![]() |
RR-12
Radarreflektor aus Edelstahl, Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes, Kathetenlänge: 120 mm, RadarCrossSection: 250 m² (vgl. LKW), zuverlässige Objekterfassung bis 15 m |
100047727 |
![]() |
RR-20
Radarreflektor aus Edelstahl, Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes, Kathetenlänge: 200 mm, RadarCrossSection: 1115 m² (vgl. Schiff), zuverlässige Objekterfassung bis 25 m |
100047728 |
![]() |
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |