Produkt  FS101-300L-04-2UPN8-H1141

Strömungssensor

Bestellnummer: 100030866
    • Einschraubadapter mit Prozessanschluss G1/4” Außengewinde im Lieferumfang enthalten
    • Werkstoff Sensorgehäuse 1.4404 (316L)
    • Werkstoff medienberührend 1.4571 (316Ti)
    • Eintauchtiefe 16,9 mm
    • 4-stelliges 12-Segment Display um 180° drehbar
    • Strömungsüberwachung von flüssigen Medien
    • Schutzart IP66, IP67 und IP69K
    • Abgleich der Strömungsgeschwindigkeit über Teach-Funktion
    • 17…33 VDC
    • Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, IO-Link
    • Steckverbinder, M12 × 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101559163
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261029000
Ursprungsland DE
Gewicht 358  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform mit Anzeige (Fühler integriert)
Prozessanschluss G 1/4″ Außengewinde
Stablänge (L1) 45  mm
Eintauchtiefe L 16.9  mm
Medium Flüssigkeiten
Betriebsspannung 17…33 VDC
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5
Medientemperatur -25…+85 °C
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart IP66/IP67/IP69K
Zulassungen CE, cULus

Montagezubehör

100001987
100001988
100001989
100001990
100001991

Anschlusszubehör

6625025
6625013

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben